Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Sensoren der RSE 1500 Serie bieten einen analogen Spannungsausgang, der sich proportional zur Wellen-drehung über einen Gesamtbereich von 120° verhält.  

Sie umfassen eine integrierte Elektronik mit Konfigurations-möglichkeiten für den DC-Eingang/-Ausgang und sind in Drehbereichen von 0° bis 30°, 60°, 90° oder 120° mit einem unipolaren Ausgang von effektiv 0 bis 10 V DC verfügbar. Der normale elektrische I/O-Anschluss erfolgt über eine 5-polige M-12-Steckverbinderbuchse. Auf Anfrage von OEMs können weitere Steckverbinder oder Kabel bereitgestellt werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an das Werk. Die Drehsensoren der RSE 1500 Serie umfassen ein eloxiertes Aluminiumaußengehäuse von 1,5 Zoll Durchmesser sowie eine Edelstahlwelle von 0,250 Zoll, die in leistungsstarken Kugellagern betrieben wird.  

Vorteile

  • Drehbereiche von 0º bis 30º, 60º, 90º oder 120º
  • Kontaktlose Technik mit vollständiger 360º-Drehung
  • Nichtlinearität von ±0,1 % des vollen Ausgangsbereichs
  • Absolute Analogausgänge mit DC-Spannung
  • Umgebungsfest abgedichtet gemäß IEC IP-66
  • Integrierte Elektronik für DC-Eingang/-Ausgang
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  M12.5-Stift

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsstrom (max.) (mA) 25

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 99

  • Gehäusematerial  Aluminium

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Elliptischer Flansch, Quadratischer Flansch, Servo-Rille

Abmessungen

  • Wellendurchmesser  5.46 mm [ .215 in ]

  • Produktdurchmesser  38,1 mm [ 1,5 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  0 – 10 VDC

Weitere

  • Winkelbereich (°) 0 – 90, 0 – 120, 0 – 60, 0 – 30

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1

  • Lagertyp  Kugel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RVDT0001

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten