Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Führungsdrähte
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
13,5 – 16,5
-
Eingangsstrom (max.) (mA)
25
Sonstige Eigenschaften
-
Gewicht des Produkts (g)
54
-
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium, Eloxiertes Aluminium
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Größe 11 Servobefestigung
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
4.76 mm [ .188 in ]
-
Produktdurchmesser
26,92 mm [ 1,06 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-18 – 70 °C [ 0 – 158 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
± 3,75 – ± 7,5 VDC
Weitere
-
Winkelbereich (°)
'-30 – 30, '-40 – 40, '-60 – 60
-
Nichtlinearität ± (%)
0,25, 0,5, 2
-
Lagertyp
ABEC 3-Präzisionskugellager
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RVDT0004