Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Variiert
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
5, 10 – 28, '-15 – 15
-
Eingangsstrom (max.) (mA)
18
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Leiterplatte (PCB)
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
±10 VDC, ±2,5 VDC, 1 – 4 VDC, Impulsbreitenmodulation (PWM)
Weitere
-
Winkelbereich (°)
'-60 – 60
-
Nichtlinearität ± (%)
0,5
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RVDT0011