Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Differential Transformer (RVDT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Schraubklemme
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
10 – 36
-
Eingangsstrom (max.) (mA)
20
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (g)
255
-
Gehäusematerial
Edelstahl
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Größe 15 Servobefestigung
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
4.75 mm [ .187 in ]
-
Produktdurchmesser
38,1 mm [ 1,5 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 150 °C [ -67 – 300 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
4–20 mA DC
Weitere
-
Winkelbereich (°)
0 – 90
-
Nichtlinearität ± (%)
1,5
-
Lagertyp
ABEC 3-Präzisionskugellager
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RVDT0012