• Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  4

  • Kontaktanordnung  2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 8

  • Spulenwiderstand (Ω) 31, 45, 101, 180, 281, 405, 551, 720, 2880, 15125

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 2500

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 8

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ 5V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Ausschaltstrom (A) 8

  • Spulenstrom (A) .007, .017, .033, .038, .044, .053, .067, .089, .133, .161

  • Einschaltstrom (A) 8

  • Kontaktnennstrom (A) 8

  • Spulenspannung (VDC) 5, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 48, 110

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) 0,8

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 16, 30

  • Produktgewicht (oz) .5644, 1.058

  • Gehäusetyp  flussmittelbeständig, automatisch lötfähig & waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  13.1 mm [ .511 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  10 mm [ .394 in ]

  • Produkthöhe  16.6 mm [ .649 in ]

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule  10 mm [ .394 in ]

  • Produktlänge  40.1 mm [ 1.57 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.)  70 °C [ 158 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien, Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Tube

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,6 – ,8

  • Kontaktstrom (A) 5 – 10

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 15 – 20

  • Länge (mechanisch) (mm) 40 – 50

  • Breite (mechanisch) (mm) 12 – 16

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-SR1A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten