• Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  4

  • Kontaktanordnung  2A (NO) + 2B (NC), 3A (NO) + 1B (NC)

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1500

  • Spulenwiderstand (Ω) 120, 480, 1047, 1920, 10080, 22000

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 3000

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ 5V, 1 mA @ 5 V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 300

  • Kontaktnennstrom (A) 8

  • Spulenspannung (VDC) 12, 24, 48, 110

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250, 277

  • Spulenleistung DC (W) 1,2, 0,55

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Naturbelassen

  • Produktgewicht (g) 29.5, 30

  • Produktgewicht (oz) 1.041, 1.058

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig und waschbar

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  16.5 mm [ .649 in ]

  • Produkthöhe (mm) 15.7, 16.5

  • Produkthöhe (in) .618, .649

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 5.5, 5.6

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .217, .22

  • Produktlänge  55 mm [ 2.16 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 5.5, 5.6

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in) .217, .22

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -25 – 70, -40 – 85

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -13 – 158, -40 – 185

  • Umgebungsschutzkategorie  RTIII

  • Umgebungstemperatur (max.) (°C) 70, 85

  • Umgebungstemperatur (max.) (°F) 158, 185

Betrieb/Anwendung

  • Lötverfahren  Wellenlötzinn

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Karton & Schlauch

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 50 – 70, 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) 1 – 1,5, ,5 – 1, ,5 – ,6

  • Kontaktstrom (A) 5 – 10

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 15 – 16, 15 – 20

  • Länge (mechanisch) (mm) 50 – 60

  • Breite (mechanisch) (mm) 16 – 20

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-SR1C

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten