• Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  Diode gleichgerichtet, Spulenunterdrückungsdiode

  • Kontaktanzahl der Pole  2, 6

  • Kontaktanordnung  2 Form C DPDT-CO, 3A (NO) + 3B (NC), 4A (NO) + 2B (NC), 5A (NO) + 1B (NC)

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000, 1500

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 6, 8

  • Spulenwiderstand (Ω) 120, 368, 480, 823, 6021, 10080

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 2000

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 6, 8

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ 5V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 250

  • Ausschaltstrom (A) 6, 8

  • Spulenleistung AC (VA) 2.4

  • Einschaltstrom (A) 6, 8

  • Kontaktnennstrom (A) 6, 8

  • Spulenspannung (VAC) 24, 115, 230

  • Spulenspannung (VDC) 12, 24, 115

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) 1,2, 0,7

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 3000, 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 50, 90

  • Produktgewicht (oz) 1.765, 3.175

  • Gehäusetyp  staubgeschützt

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgNi, AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Steckverbinder

  • Spulenanschluss-Typ  Steckverbinder

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 20, 46

  • Produktbreite (in) .787, 1.81

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (mm) 5.5, 8

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule (in) .217, .315

  • Produkthöhe (mm) 64, 66.5

  • Produkthöhe (in) 2.52, 2,61

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 5.5, 8

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .217, .315

  • Produktlänge (mm) 87

  • Produktlänge (in) 2.28, 3.42, 3.425

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 50 °C [ -13 – 122 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTI

  • Umgebungstemperatur (max.)  50 °C [ 122 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Anzeigetyp  LED

  • Stromform  AC, AC & DC, DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box und Karton

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) -25 – 50, 0 – 50

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,6 – ,8, 1 – 1,5

  • Spulen-Leistungsklasse (VA) 2 – 3

  • Kontaktstrom (A) 5 – 10

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 60 – 70

  • Länge (mechanisch) (mm) >60

  • Breite (mechanisch) (mm) 16 – 20, 40 – 50

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-SR1D

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten