• Relais-/Schütztyp  Zwangsgeführtes Relais

Konfigurationsmerkmale

  • Kontaktanzahl der Pole  7

  • Kontaktanordnung  5A (NO) + 2B (NC)

Elektrische Kennwerte

  • Isolation im Neuzustand zwischen offenen Kontakten (Vrms) 1000

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 25

  • Spulenwiderstand (Ω) 206, 463, 630, 820

  • Isolation im Neuzustand zwischen benachbarten Kontakten (Vrms) 2500, 4000

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 6

  • Kontaktumschaltlast (min.)  10mA @ 5V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VDC) 250

  • Ausschaltstrom (A) 6

  • Einschaltstrom (A) 25

  • Kontaktnennstrom (A) 6

  • Spulenspannung (VDC) 12, 18, 21, 24

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) 0,7

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 2500, 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 33, 40

  • Produktgewicht (oz) 1.164, 1.411

  • Gehäusetyp  Automatisches Löten, flussmittelbeständig

Kontaktmerkmale

  • Kontaktmaterial  AgSnO2

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  33.8 mm [ 1.33 in ]

  • Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule  5.5 mm [ .217 in ]

  • Produkthöhe (mm) 10.8, 11.5

  • Produkthöhe (in) .425, .452

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (mm) 3, 4, 5.5

  • Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule (in) .217

  • Produktlänge  54.45 mm [ 2.14 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Umgebungsschutzkategorie  RTII

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromform  DC

  • Magnetspulensystem  Monostabil, AC

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz

Weitere

  • Umgebungstemperaturklasse (°C) 70 – 85

  • Spulen-Leistungsklasse (W) ,6 – ,8

  • Kontaktstrom (A) 5 – 10

  • Höhe von - bis (mechanisch) (mm) 10 – 11, 11 – 12

  • Länge (mechanisch) (mm) 50 – 60

  • Breite (mechanisch) (mm) 30 – 40

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCH691-SR1E

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten