Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der 9400 verfügt über eine hochgenaue Drucksensor-baugruppe, die speziell für aggressive Flüssigkeiten und Gase konzipiert wurde.  Die Baugruppe ist mit der Begleit-elektronik in ein langlebiges und wasserdichtes Gehäuse aus Edelstahl 316 integriert. Standardmäßig sind Absolut-, Differenz- und Relativdruckbereiche von 0 ... 5 bis 10.000 psi verfügbar. Durch den Einsatz von digitaler Kompensations-technologie für die Korrektur von Nullpunkt-, Messbereichs- und Linearitätsfehlern über den gesamten Betriebsdruck und Temperaturbereich erreichen Messumformer der Serie 9400 eine hohe Genauigkeit und thermische Stabilität. Die digital kompensierten Messumformer enthalten einen integrierten seriellen EEPROM für die werkseitig generierten Kalibrierungsdaten. Diese Daten werden beim Hochfahren in die intelligenten Druckscanner Modell 9022 hochgeladen und verwendet, um die inhärenten Wandlerfehler während des Betriebs zu kompensieren. Mit dieser Technik wird eine statische Genauigkeit von bis zu ±0,05 % vom Skalenendwert mit einer thermischen Stabilität von bis zu ±0,005 %/°C erreicht. Die Scanner Modell 9022 unterstützen die Ausgabe von Druckmesswerten von den Messumformern 9400 in anwenderdefinierten Maßeinheiten über eine Ethernet-Schnittstelle im TCP- oder UDP-Protokoll.
 

VORTEILE

  • Eingebettete EEPROM-basierte Kalibrierungsdaten
  • Digitale Sensorkompensation
  • Statische Genauigkeit von bis zu ±0,05 % vom Skalenendwert
  • Thermische Stabilität von bis zu ±0,005 %/°C
  • Druckbereiche: 0 ... 5 bis 10.000 psi
  • Geschweißte Konstruktion aus Edelstahl 316 

ANWENDUNGEN

  • Turbomaschinenprüfstände
  • Tragbare Testsysteme
  • Prozessüberwachung
  • Hydraulik-/Pneumatiksysteme  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Druckmessumformer

Elektrische Kennwerte

  • Medienkompatibilität  Flüssigkeit

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  1

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,05

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP66

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  100

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCS0003

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten