Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Bei den Modellen 9034 und 9038 handelt es sich um kompakte Druckkalibratoren mit einer Sollwertregelgenauigkeit von bis zu ±0,01 % vom Skalenendwert, die auch für die Messung von Fremddrücken geeignet sind. Bei den Modellen 9032 und 9033 handelt es sich um Präzisionsdruckstandards, die sich für die Messung von trockenen, nichtkorrosiven Gasen mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,01 % vom Skalenendwert eignen.
Die 903X Kalibratoren bieten eine vorgefertigte Lösung für die Beaufschlagung von elektronischen Druckscannern oder beliebigen Druckmessvorrichtungen mit bekannten stabilen Drücken für die regelmäßige Kalibrierung oder Verifizierung. Bei den Modellen 9032 und 9033 handelt es sich um Präzisionsdruckstandards, die sich für die Messung von trockenen, nichtkorrosiven Gasen mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,01 % vom Skalenendwert eignen. Das Barometer Modell 9032 stellt eine herausragende Lösung für die präzise Bestimmung des Luftdrucks für die Ergänzung von für die Erfassung multipler Drücke eingesetzten elektronischen Differenzdruckscannern dar. Als Absolut- und Differenzwert-Ausführung verfügbar bieten beide Produkte zudem digitale E/A für die elektronische Regelung von abgesetzten Ventilen für die bedarfsweise Lenkung von Mess- und Kontrolldrücken. Die Einheiten kommunizieren mit dem Host-Computer über eine 10 Base-T Ethernet-Schnittstelle, die sowohl TCP- als auch UDP-Protokolle unterstützt. Die Ausgabe der Druckdaten erfolgt in anwenderdefinierbaren Maßeinheiten. Ein interner 32-Bit-Mikroprozessor in jeder einzelnen Einheit sofort für die Behebung der Nullpunkt-, Bereichs- und Nichtlinearitätsfehler des internen Präzisionsdruckstandards. Er führt zudem eine digitale Temperaturkompensation des Standards durch, um thermische Fehler auf unter ±0,001 % vom Skalenendwert je °C zu reduzieren. Die Druckstandards und Druckregler sind Komponenten des NetScanner Systems. Eine Vielzahl von NetScanner Komponenten, die die unterschiedlichsten Drücke messen und denselben Befehlssatz teilen, können miteinander zu einem intelligenten Datenerfassungssystem vernetzt werden.
VORTEILE
Mess- und Regelgenauigkeit: ±0,01 % vom Skalenendwert
Thermische Stabilität: ±0,001 % vom Skalenendwert je °C
Druckbereiche von ±1 psid bis 1200 psia
ANWENDUNGEN
Luftdruckmessung
Verifizierungstests von Druckscannern
Bereichskalibrierung von Druckscannern
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.