Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der 16MS ist in einer Standard-Version für die Aufbaumon-tage und in einer Version für die Direktmontage erhältlich, welche den flächenbündigen Einbau des Scanners direkt in die Modelloberfläche ermöglicht.  Die Scanner nutzen die proprietäre Digital Temperature Compensation (DTC) Technologie, und jeder MicroScanner wird im Werk auf das Kompensieren von Linearitäts- und Temperaturfehlern kalibriert. Das Ergebnis ist eine hochgenaue Messung mit minimaler thermischer Beeinflussung. Bei einer optionalen Zweibereichskalibrierung entstehen zwei Arbeitsbereiche zugunsten einer höheren Messempfindlichkeit, erweiterter Prüfbedingungen sowie eines geringeren Inventarisierungs-bedarfs für den Anwender. Der MicroScanner wird beim Hochfahren automatisch erkannt und ist mit vorhandenen Datensystemen wie Initium, Optimus, 8400 und dem FDS Flight Data System kompatibel. Zahlreiche Dritt-Integratoren stellen kompatible Datensysteme zur Verfügung. Zur Verwendung mit Niederspannungssystemen sind wahlweise die Kalibrierung und der Betrieb mit ±5 Volt statt ±12 Volt möglich.

Vorteile

  • Geringe Baugröße
  • Hohe Abtastrate
  • DTC Schnittstelle

Anwendungen

  • Windtunnelmodelle
  • Instabile Drücke
  • F1 und Automobil
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  100000

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  16

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,05

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Druckableser

Elektrische Kennwerte

  • Medienkompatibilität  Trockengas

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCS0013

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten