Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Unsere elektronischen Druckscanner und Datenerfassungssysteme sind in Standard- oder kundenspezifischen Konfigurationen erhältlich, um den Anforderungen der Industrie für Windkanalprüfungen, Flugprüfungen, Turbomaschinen sowie Prüf- und Messverfahren gerecht zu werden. Druckscanner für Bereiche von 1,3” H2O (300 Pa) bis 10.000 psi (69 MPa) sowie für Flüssigkeiten und Gase erhältlich.