Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindertyp (Ende A)
M12-Sockel
-
Kabelsatztyp
M12-Drahtende
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
3, 4, 5, 8
-
Konfiguration Nr.
A
Elektrische Kennwerte
-
Betriebsspannung (VAC)
24, 30, 60, 125, 250
-
Betriebsspannung (VDC)
24, 30, 60, 125, 250
Sonstige Eigenschaften
-
Leitungsfarbe (Basis)
Braun, Blau, Schwarz, Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grau, Braun, Weiß, Blau, Schwarz, Grau, Rosa, Violett, Orange, Weiß, Braun, Grün, Gelb, Grau, Rosa, Blau, Rot
-
Mantelmaterial
PUR, PVC
-
Steckverbinderfarbe (Ende A)
Blau, Schwarz
-
Kabelfarbe
Grau, Schwarz
-
Steckverbinder und Kodierungscode
A
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
2, 4
Montage und Anschlusstechnik
-
Gewindegröße
M12
-
Steckverbinderausrichtung (Ende A)
Rechter Winkel
Gehäusemerkmale
-
Gehäusematerial
Kunststoff, Kunststoff
Abmessungen
-
Drahtgröße (mm²)
.205, .326
-
Drahtgröße (AWG)
22, 24
-
Kabelaußendurchmesser (mm)
4.3, 4.6, 5, 5.2, 5.9, 6, 7
-
Kabelaußendurchmesser (in)
.161, .181, .196, .204, .23, .236, .275
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 80, -30 – 80
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 176, -22 – 176
Betrieb/Anwendung
-
Anzeigetyp
LED
-
M8/M12-Anwendung
Sensor/Antrieb
-
Geschirmt
Ja, Nein
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Box
-
Verpackungsmenge
25
Weitere
-
feldkonfektionierbar
Ja
-
Kabelsatzlänge (m)
1.5, 3, 5, 10
-
Kabelsatz-Konfiguration
Einendig
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SE594-M1CC