• Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun-Weiß-Blau-Schwarz

  • Kabelfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Ja, Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1HH

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten