Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  19

  • Anzahl der Positionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 250

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PUR

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Kabelfarbe  Grün

  • Steckverbinder und Kodierungscode  D

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Produktmerkmale

  • Kabelsatztyp  M12

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  M12-Sockel

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 3, 7, 2, 5, 10, 4

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • EU RoHS-Konformität  Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform mit Ausnahmen

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrielles Ethernet

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Industrie-Protokolle  Ethernet

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI113-M1B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten