• Kabelsatztyp  M12 zu RJ45

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  RJ45-Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Litzenanzahl  7

  • Anzahl der Positionen  4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30

  • Betriebsspannung (VAC) 30

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinderfarbe (Ende B)  Schwarz

  • Mantelmaterial  PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  D

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

  • Steckverbinderausrichtung (Ende B)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PA66+25GF

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Industrielles Ethernet

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • Industrie-Protokolle  Ethernet

Weitere

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI113-M1E

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten