Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Tüte, Box

  • Verpackungsmenge  200, 1200, 150, 100, 300

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 20

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.6, 14

  • Steckverbinderhöhe (in) .551, .378

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1

  • Steckverbinderlänge (in) .614, 1.106, .319, .713, .516, .811, .909, .425

  • Steckverbinderlänge (mm) 28.1, 13.1, 8.1, 15.6, 10.8, 20.6, 18.1, 23.1

  • Reihenabstand  4.6 mm [ .181 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 50, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 50, 250

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

  • Zugentlastung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit, Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon 66, PA 66

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.5 mm [ .098 in ]

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker, Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  7, 10, 5, 18, 4, 3, 8, 6, 2

  • Anzahl der Reihen  2, 1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz, Gelb, Rot, Naturbelassen, Blau

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Signal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SI261-C1701

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten