Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Robustes Design speziell für Solar-eBOS-Anwendungen, das eine sichere, einfache und zuverlässige Verbindung bietet.
Der werkseitig vormontierte Doppel- oder Mehrfachabgriff-Kabelbaum sorgt für eine perfekte Ausrichtung des Abzweigkabels und ermöglicht einen einfachen und sicheren Montageprozess vor Ort. Für die Montage des Anschlusses sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Er ist für einen Trunkbus-Bereich von 95–400 mm² ausgelegt und ermöglicht größere Array-Gruppen mit weniger Unterbrechungen, was zu erheblichen Einsparungen bei den Material- und Arbeitskosten führt.
Unsere SIPC-Baugruppen wurden von Grund auf mit bewährten, hochentwickelten Materialien und Komponenten gebaut, für die unsere Verbindungen bekannt sind. SIPC 240 und 400 sind Anschlüsse der Klasse II gemäß IEC 61140:2001 und wurden speziell für Solarparks entwickelt, um den rauen Umgebungsbedingungen standzuhalten. Sie sind wartungsfrei und robust genug, um die gesamte Lebensdauer des Systems zu überdauern.
Für sichere Verbindungen vor der Stromzufuhr und um die PV-Anschlüsse vor rauen Umgebungen zu schützen, sind in unseren SIPC-Baugruppen die SAFE-TE-Anschlüsse vormontiert. SAFE TE Kappen sind UV-beständig, IP-68-zertifiziert und wiederverwendbar.
Unsere Solar-IPC-Baugruppen SIPC bieten Schutz, Isolierung und hochwertige Abdichtung für eine schnelle, einfache und sichere Kabelverbindung von PV-Kabeln, die in cUL/UL-Normen erhältlich sind. Das robuste Design, das speziell für Solar-EBOS-Anwendungen entwickelt wurde, bietet sichere, einfache und zuverlässige Verbindungen. Sehen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie Sie unsere SIPC-Steckverbinder installieren.
Frage: Was ist der Kabelannahmebereich der SIPC Solar-IPC-Baugruppen von TE?
Antwort: Unsere SIPC-Piercing-Verbinder (Solar Insulation Piercing Connectors) decken eine Vielzahl von Trunkbus-Kabeln von 95 mm² bis 400 mm² und die 6 mm² bis 35 mm² Abzweigkabelseite ab.
Frage: Für wie viele Strangeingänge ist der Anschluss ausgelegt?
Antwort: Nachfolgend sind die Strangeingänge aufgeführt, für die der Anschluss ausgelegt ist:
Frage: Für welche Leitertypen ist der Anschluss ausgelegt?
Antwort: Es gibt zwei Arten von Leitern, die verwendet werden können:
Frage: Was sind die zulässigen Betriebstemperaturen?
Antwort: Nachfolgend finden Sie die Betriebstemperaturen des SIPC von TE:
Frage: Was sind die maximalen Stromstärken der SIPC-Solar-IPC-Baugruppen von TE?
Antwort: Basierend auf einer Betriebsumgebungstemperatur von –40 °C (–40 °F) bis 55 °C (131 °F):
Frage: Welche Vorteile hat der werkseitig integrierte Mehrfachabgriff-Kabelbaum für den Montageprozess?
Antwort: Der werkseitig integrierte Mehrfachabgriff-Kabelbaum verringert die Anzahl der vor Ort montierten Komponenten und erhöht die Zuverlässigkeit. Dies führt auch zu einer Reduzierung der Montagezeit und der Gesamtkosten.
Frage: Sind die SIPC Anschlüsse für raue Umgebungsbedingungen geeignet?
Antwort: Ja, die SIPC 240 und 400 Anschlüsse sind Anschlüsse der Klasse II gemäß IEC 61140:2001 und wurden speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt. Sie sind wartungsfrei und für die gesamte Lebensdauer des Systems ausgelegt.
Frage: Welche Funktionen gewährleisten die Sicherheit und Zuverlässigkeit der SIPC Baugruppen?
Antwort: SIPC Baugruppen sind mit SAFE TE Kappen ausgestattet, die UV-beständig, IP-68-zertifiziert und wiederverwendbar sind. Sie enthalten auch Endkappen für Endabschluss-Anwendungen.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.