Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Sie weisen ein dynamisches Verhalten auf, wodurch eine Pulserzeugung bis hinunter zu 0,05 Hz gewährleistet ist. Das Erfassungselement ist ein Hall-Effekt-Sensor für die Erfassung von Magnetfeldern, verbunden mit einem Verstärker mit Triggereigenschaft und einer kurzschlusssicheren Ausgangsstufe. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Variable Reluktanz

Elektrische Kennwerte

  • Elektromagnetische Verträglichkeit  2004/108/EC, 2014/108/EC, 2014/30/EU, 89/336/EG, EN 50081-2, EN50082-2, EN 61000-6-4, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 8 – 28, 9 – 18, 10 – 30

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) 0 – 20, 0 – 15

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) -40 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle, Zweileiter

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0015

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten