Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Sensorelement ist ein HF-Oszillator. Ein Polrad aus Metall beeinflusst die Dämpfung im Oszillator. Diese Modulation wird von einem Verstärker mit Triggereigenschaften und einer kurzschlusssicheren Ausgangsstufe in ein Rechtecksignal umgewandelt.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Wirbelstrom

Elektrische Kennwerte

  • Elektromagnetische Verträglichkeit  IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10 – 30

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Aluminium, Stahl

  • Frequenzbereich (kHz) 0 – 20

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Aluminium

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Abmessungen

  • Wellenlänge (mm) 42

  • Wellendurchmesser (mm) 18

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0016

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten