Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Sensorelement besteht aus einem magnetisch vorge-spannten Hall-Effekt-Halbleiter.  Die Sensorfunktion ist unabhängig von der wechselnden Ausrichtung der Sensorachse. Die Sensoren unterscheiden sich in Gehäusegröße, Verbindungsoptionen (Steckverbinder, Kabelart, Stiftbelegung) und Elektronik.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Hall-Effekt

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10 – 25

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) 0 – 15

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0017

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten