Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Überwachungselement besteht aus einem magnetisch vorgespannten Hall-Effekt-Halbleiter.  Zur Abdeckung eines breiten Anwendungsbereiches werden mehrere Verstärker-varianten angeboten. Die interne Zweikanalstruktur erfordert das Ausrichten des Sensors. Die Sensoren verfügen über einen speziellen Ausrichtungsschlauch mit Stift für eine einfache Montage.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Hall-Effekt

Elektrische Kennwerte

  • Elektromagnetische Verträglichkeit  89/336/EWG, EN50081-2, EN50082-2

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 4,5 – 16, 8 – 32

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) 0 – 15

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) -40 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0019

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten