Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehzahlsensor – Produkttyp
Geschwindigkeit
-
Sensor-Technologie
Wirbelstrom
Elektrische Kennwerte
-
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 50121-3-2
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
15
Signalmerkmale
-
Ziel
Modul 2 bis 6
-
Zielmaterial
Aluminium, Stahl
-
Frequenzbereich (kHz)
0 – 20
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
Gehäusemerkmale
-
Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C)
-40 – 120
Abmessungen
-
Wellenlänge (mm)
29
-
Wellendurchmesser (mm)
16
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
-40 – 150
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
2 Kanäle, Push-Pull
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0022