Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehzahlsensor – Produkttyp
Geschwindigkeit
-
Sensor-Technologie
Variable Reluktanz
Elektrische Kennwerte
-
Elektromagnetische Verträglichkeit
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61326-3-1
Signalmerkmale
-
Ziel
Modul 1 bis 10
-
Zielmaterial
Ferromagnetisch
-
Frequenzbereich (kHz)
0 – 20
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
Gehäusemerkmale
-
Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C)
-40 – 150
Verwendungsbedingungen
-
Umgebungstemperatur des Kabels (°C)
-40 – 150
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
Rechteckwelle
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-SPS0023