Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 14, 14

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 600

  • Betriebsspannung (VAC) 600, 480

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 15

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Beleuchtungsprodukt-Typ  Steckverbinder

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Komponente

  • Abdichtbar  Ja

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL, ANSI

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL 773

Konfigurationsmerkmale

  • Beleuchtungs-Steckverbinder – enthaltene Funktionen  Drehbar, Nicht dimmbar, Nicht drehbar

  • Anzahl der Positionen  3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale, Leistung

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-ST833-L97

Literatur