Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Kabelschuh/Kontakt-Typ | Drahtgröße | Drahtgröße | Steckzungenbreite | Schnittstellenlegierung | Primäre Verriegelungsfunktion | Abdichtbar | Klemmen-Dichtungstyp | Drahtgrössen-Suche | Drahtgrössen-Suche | Betriebstemperatur (max) | Steckerlänge | Betriebstemperaturbereich |
---|
| 1123343-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 120 °C | 15.5 mm | -40 – 120 °C |
| 1717148-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .3 – .5 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | Familiendichtung | .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1674742-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -40 – 105 °C |
| 1123343-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 140 °C | 15.5 mm | -40 – 140 °C |
| 1802190-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 100 °C | 21.4 mm | -35 – 100 °C |
| 1801069-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1318143-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1612290-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1801248-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 140 °C |
| 1318329-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 – .85 mm² | 20 – 18 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | - | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 1376109-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 105 °C | 21.3 mm | -30 – 105 °C |
| 1376109-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .22 – .56 mm² | 24 – 20 AWG | .64 mm | Gold (Au) | Rastfeder | Nein | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C | - | -30 – 105 °C |
| 1612290-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm | Gold (Au) | Clean Body | Ja | Einzeldrahtdichtung | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2005154-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .37 – .56 mm² | 22 – 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | .35 mm², .4 mm², .5 mm² | 20 AWG, 21 AWG, 22 AWG | 70 °C, 75 °C, 80 °C | - | '-40 – 80 °C |
| 1924968-8 | Produktzeichnung 3D PDF | Flachstecker | .13 – .35 mm² | 26 – 22 AWG | .8 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Nein | Nicht abgedichtet | .13 mm², .2 mm², .32 mm² | 22 AWG, 24 AWG, 26 AWG | 100 °C | 22,95 mm | -40 – 100 °C |
| 2005097-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .13 – .22 mm² | 26 – 24 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Rastfeder | Nein | - | .13 mm², .15 mm², .2 mm² | 24 AWG, 25 AWG, 26 AWG | 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | - | -40 – 120 °C |
| 2040168-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Buchse | .5 mm² | 20 AWG | .64 mm | Zinn (Sn) | Clean Body | Ja | Familiendichtung | .5 mm² | 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |