Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Selbstklebende, vorgedruckte ESSW-Sicherheits- und Warnetiketten, geeignet zum Kennzeichnen elektrischer Werkzeuge, Apparate und Anlagen. Die auf weicher, gelber Vinylfolie vorgedruckten Symbole werden anschließend mit einem transparent glänzenden Polyester überlaminiert, um die ESSW-Etiketten vor Abrieb und aggressiven Flüssigkeiten zu schützen.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Vorgedruckt
  • Geschützt durch Polyester-Überlaminat
  • Weiches, gelbes Vinyletikett ist dank leuchtender Farbe und brillantem Kontrast gut erkennbar
  • Äußerst beständig gegen Schmutz, Flecken und Flüssigkeiten
  • Mit unterschiedlichen Warnsymbolen erhältlich

Betriebstemperaturbereich

–30 °C bis 120 °C

Etikettendicke

110 μm

Klebemittel

Selbstklebender Acrylkleber

Spezifikationen und Genehmigungen

  • ASTM D374-88
  • FTM-12
  • FTM-1
  • SAE-AS-81531

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-205

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sicherheits-/Warnsymbol-Typ  Allgemeine Warnung, Warnung: Hochspannung, Warnung: Laserstrahl

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb

  • Primärproduktmaterial  PVC, Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 25, 50, 52, 74, 100, 105, 200

  • Produktbreite (in) .981, 1.96, 1.969, 2.047, 2.913, 3.937, 4.134, 7.87

  • Produkthöhe (mm) 21.7, 26, 37, 42.54, 43.3, 52, 85.09, 173.2

  • Produkthöhe (in) .854, 1.024, 1.457, 1.675, 1.705, 2.047, 3.35, 6.819

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-40 – 110, -30 – 120

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 230, -22 – 248

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etiketten pro Blatt  1, 2, 5, 10, 25

  • Etikettoberfläche  Glanz, Seidenmatter Polyester-Laminatüberzug

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Paket, Polybeutel

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5, 10, 25

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-ES79

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.