Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

HMM ist ein matt metallisiertes Hochleistungs-Polyester für Thermotransferdrucker mit aggressivem, dauerhaften Acrylkleber mit hoher Klebekraft. Ausgelegt für Anwendungen wie Typenschilder und Seriennummernplaketten, in denen eine hohe Haftung auf strukturierten Oberflächen, Metall, Kunststoff mit niedriger Oberflächenenergie und pulverbeschichteten Oberflächen erforderlich ist. Die matte Oberfläche bietet eine hervorragende Markierleistung. Die hohe Klebekraft der HMM-Etiketten haftet selbst an den schwierigsten Oberflächen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • UL-zugelassen
  • Aggressiver Klebstoff für strukturierte und pulverbeschichtete Oberflächen
  • Niedrigenergie-Oberflächeneigenschaften
  • Ideal für Typenschildanwendungen
  • Matte Oberfläche für hervorragende Markierleistung

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

107 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber mit hoher Klebekraft

Spezifikationen und Zulassungen

ASTM-D2979
UL969 PGJI2 MH17292

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-118

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Silber mit matter Metallbeschichtung

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 9.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 57.2, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Produktbreite (in) .375, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.25, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Produkthöhe (mm) 6.4, 9.5, 9.7, 12.7, 19.1, 24.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 63.5, 76.2, 101.6

  • Produkthöhe (in) .25, .374, .38, .5, .75, .95, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 2.5, 3, 4

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4, 7

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 18.14, 23.75, 28.57, 39.75, 42.33, 56.33, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 135, 136.42, 142.9, 142.92, 143, 162, 166.75

  • Länge der Etikettrollen (ft) 59.51, 77.91, 93.73, 130.41, 138.87, 184.8, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 373.19, 442.91, 447.57, 468.83, 468.89, 469.16, 469.46, 531.49, 547.08

  • Etikettendicke (Micron) 107

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1300, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Stark haftender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H648A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten