Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

HW für Thermotransferdrucker ist eine weiße Polyesterfolie mit einem dauerhaften Acrylkleber mit hoher Klebekraft. Ausgelegt für die Anbringung auf rauen Oberflächen oder wenn eine erhöhte Haftung erforderlich ist, eignet sich HW auch hervorragend für die Strichkodierung, an elektronischen Leiterplatten und für allgemeine Kennzeichnungsanwendungen. Die hohe Klebekraft von HW haftet an den schwierigsten Oberflächen, darunter auch strukturierte und konturierte Oberflächen.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • UL-zugelassen
  • Selbstlöschend nach UL94 VTM-2
  • Aggressiver Klebstoff für strukturierte und pulverbeschichtete Oberflächen
  • Hervorragend geeignet für Strichkodierungen, die Kennzeichnung von Komponenten sowie allgemeine Kennzeichnungsanwendungen
  • Geeignet für Anwendungen mit Chemikalieneinwirkung

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

97 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber mit hoher Klebekraft

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM-D-3330
  • AS-81531
  • UL94 VTM-2
  • UL969 PGJI2 MH17292
  • UL969 PGJI8 MH17292 (Kanada)

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-076

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 4, 6.4, 8, 9.5, 12.7, 16.5, 17.1, 17.8, 19.1, 20.3, 22.9, 24.9, 25.4, 31.8, 38.1, 40.6, 44.5, 47.8, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Produktbreite (in) .15, .25, .315, .375, .5, .65, .67, .7, .75, .8, .9, .98, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 1.75, 1.88, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Produkthöhe (mm) 4, 4.5, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 10.2, 11.1, 11.4, 12.7, 17.1, 17.5, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 41.9, 50.8, 76.2

  • Produkthöhe (in) .157, .18, .2, .25, .315, .374, .38, .4, .437, .45, .5, .674, .69, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.65, 2, 3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 20

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 9, 16.62, 18.14, 19.79, 23.75, 27.6, 28.33, 28.57, 28.6, 31.66, 31.75, 31.8, 39.75, 40.6, 42.33, 51.87, 56.33, 60.75, 63.5, 73.5, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 119.05, 122, 127, 133.25, 133.4, 135, 142.92, 143, 162

  • Länge der Etikettrollen (ft) 29.52, 54.52, 59.51, 64.92, 77.91, 90.55, 92.94, 93.73, 93.83, 103.87, 104.16, 104.33, 130.41, 133.2, 138.88, 170, 184.8, 199.31, 208.33, 241.14, 260.82, 286.25, 311.67, 311.76, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 390.58, 400.26, 416.66, 437.17, 437.66, 442.91, 468.89, 469.16, 531.49

  • Etikettendicke (Micron) 97

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000, 1500, 1800, 2500, 3000, 5000, 10000, 15000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter stark haftender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-H99A

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten