Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

SBP für Thermotransferdrucker ist eine transparente Vinylfolie mit einem dauerhaften Acrylkleber und einem bedruckbaren Bereich in Weiß, der beim Anbringen mit dem transparenten Teil des Etiketts überlaminiert wird. Durch das Überlaminieren wird der Druckbereich gegen Öle, Lösungsmittel, Feuchtigkeit und Abrieb geschützt. SBP bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen. Sie ist ideal für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, einschließlich Flachbandkabeln, die einer wiederholten Biegebelastung ausgesetzt sind.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • UL-zugelassen
  • Exzellente Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen
  • Beständigkeit gegenüber Öl, Lösungsmitteln und Wasser
  • Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
  • Geschlitzter Träger zur einfachen Verarbeitung in Druckern
  • Selbstlaminierend für den einfachen und kostengünstigen Schutz der gedruckten Angaben

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 110 oC

Etikettendicke

100 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM D3330
  • FMVSS 302
  • ASTM 3611
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • UL969
  • UL PGIS2

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: TMS-RJS-RIBBON-4RPSCE
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-211
Anleitung zur Selbstlaminierung 411-121050

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 6.4, 8.5, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Etikettenhöhe (in) .25, .33, .375, .5, .75, .752, 1, 1.5

  • Etikettentyp  Draht- und Kabelkennzeichnung, Selbstlaminierend

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Orange, Rot, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Durchsichtiges Vinyl

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7, 19.1, 20.3, 25.4, 48.3, 50.8

  • Produktbreite (in) .5, .75, .8, 1, 1.9, 2

  • Produkthöhe (mm) 19.1, 23.9, 25.4, 36.5, 38.1, 57.2, 81, 95.3, 101.6, 150.9, 188.9

  • Produkthöhe (in) .75, .94, 1, 1.437, 1.5, 2.25, 3.19, 3.75, 4, 5.94, 7.437

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 4 – 7.6, 12.1 – 35.9, 3 – 4.6, 8.1 – 24.3, 12.1 – 48, 2 – 4.1, 6.1 – 19.7, 4 – 8.1, 8.1 – 22.2, 6.1 – 12.1, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .239 – .477, .119 – .18, .477 – 1.413, .105 – .213, .477 – 1.416, .239 – .777, .318 – .875, .159 – .318, .477 – 1.89, .08 – .161, .318 – .955, .159 – .298

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4, 5, 12

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Etikettausführung  Selbstlaminierend

  • Länge der Etikettrollen (m) 21.1, 26.3, 31, 31.8, 33.35, 33.86, 35.16, 42.2, 50.8, 52.75, 52.93, 55.58, 55.62, 62, 63.3, 63.5, 65.1, 70.33, 71.5, 79.4, 79.5, 83.37, 84.4, 84.66, 97.65, 111.12, 111.16, 111.25, 127, 135

  • Länge der Etikettrollen (ft) 69.22, 86.28, 101.7, 104.33, 109.41, 111.1, 115.35, 138.45, 166.66, 173.06, 173.65, 182.34, 182.48, 203.41, 207.67, 208.33, 213.58, 230.74, 234.58, 260.49, 260.82, 273.52, 276.9, 277.75, 320.37, 364.56, 364.69, 364.99, 416.66, 442.91

  • Etikettoberfläche  Glanz

  • Etikettendicke (Micron) 100

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-SB59

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.