Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

SP für Thermotransferdrucker ist eine durchscheinende Polyesterfolie mit flachem Profil und dauerhaftem Acrylkleber. Wird mit einem bedruckbaren Bereich in Weiß geliefert, der beim Anbringen mit dem durchscheinenden Teil des Etiketts überlaminiert wird. Durch das Überlaminieren wird der Druckbereich besser gegen Öl, Lösungsmittel, Wasser und Abrieb geschützt. SP bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige oder flexible Oberflächen. Es ist ideal für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, einschließlich Flachbandkabeln, die einer wiederholten Biegebelastung ausgesetzt sind. SP wird empfohlen, wenn Vinyl-SBP nicht die erforderliche Temperaturbeständigkeit bietet.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Selbstlaminierung für Markierleistung und Schutz des Druckbereichs
  • Exzellente Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen
  • Ausgelegt für bessere Beständigkeit gegenüber Ölen, Lösungsmitteln und Wasser
  • Flaches Profil für Anpassungsfähigkeit an Leitungen und Kabel
  • Geschlitzter Träger zur einfachen Verarbeitung in Druckern
  • Selbstlaminierend für den einfachen und kostengünstigen Schutz der gedruckten Angaben

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

45 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124 / T6112DS
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-220
Anleitung zur Selbstlaminierung 411-121050

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 8.5, 9.5, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Etikettenhöhe (in) .33, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Etikettentyp  Selbstlaminierend

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7, 19.1, 25.4, 50.8

  • Produktbreite (in) .5, .75, 1, 2

  • Produkthöhe (mm) 23.9, 25.4, 36.5, 57.2, 95.3, 151

  • Produkthöhe (in) .94, 1, 1.437, 2.25, 3.75, 5.94

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 8.1 – 22.2, 4 – 7.6, 6.1 – 12.1, 3 – 4.6, 12.1 – 36, 2.7 – 5.4

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .239 – .477, .119 – .18, .318 – .875, .105 – .213, .477 – 1.416, .159 – .298

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  2, 3, 4, 5

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 52.93, 62, 70.33, 71.5, 83.37, 84.66, 111.16, 127

  • Länge der Etikettrollen (ft) 173.65, 203.41, 230.74, 234.58, 273.52, 277.75, 364.7, 416.66

  • Etikettendicke (Micron) 45

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1000, 2500, 5000, 10000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-SP1

Literatur