Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Polyimid-Etiketten von TE sind ideal für die Kennzeichnung bei hohen Temperaturen, zum Beispiel für Leiterplatten. Sie sind geeignet für Direct-Wave- (Unterseite) und IR-Reflow- (Oberseite) Leiterplattenanwendungen. Polyimid-Etiketten von TE sind beständig gegenüber Flussmitteln, Reinigungslösungen und Lotschmelze ausgelegt, die bei der Fertigung von Leiterplatten anfallen. Sie bieten einen hervorragenden Kontrast für Barcodeanwendungen. Polyimid-Etiketten von TE sind für die rauesten Hochtemperaturanwendungen geeignet.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Polyimid-Folie mit flachem Profil nach 1 Mil
  • Glänzend weiße Deckschicht
  • Übersteht Oberflächenmontage auf der Ober- oder Unterseite der Leiterplatte
  • Ideal für die Anbringung von Hand

Betriebstemperaturbereich

100 Stunden: –40 °C bis +150 °C
5 Minuten: –40 °C bis 260 °C
90 Sekunden: –40 °C bis 300 °C

Etikettendicke

63 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber für hohe Temperatur

Spezifikationen und Zulassungen

  • UL969 PGJI2 MH17292
  • ASTM-D-3330
  • ASTM D2979
  • MIL-STD-202 Methode 215

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0619-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: T1K TTDS-034

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Leiterplattenkennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyimid

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 4.4, 8.5, 9.5, 12.7, 16.5, 17.8, 19.1, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8

  • Produktbreite (in) .173, .335, .375, .5, .65, .7, .75, .9, 1, 1.25, 1.5, 2

  • Produkthöhe (mm) 3.2, 3.3, 3.8, 5.1, 6.4, 8, 9.5, 9.7, 11.1, 12.7

  • Produkthöhe (in) .125, .13, .15, .2, .25, .315, .374, .38, .437, .5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 300 °C [ -40 – 572 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 3, 4, 5, 7, 8, 20

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 4.76, 11.74, 12.7, 18.14, 23.8, 31.73, 31.75, 31.76, 42.33, 52.06, 63.5, 64.43, 79.5, 95.2

  • Länge der Etikettrollen (ft) 15.61, 38.51, 41.66, 59.51, 78.08, 104.1, 104.16, 104.19, 138.87, 170.8, 208.33, 211.38, 260.82, 312.33

  • Etikettendicke (Micron) 63

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  5000, 10000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter Hochtemperatur-Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten