Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TKM und BKM sind transparente Vinylfolien zum Selbstbeschriften mit dauerhaftem Acrylkleber und einer weißen Fläche zur Handbeschriftung, die beim Anbringen mit dem transparenten Teil des Etiketts überlaminiert wird. TKM wird in Heftform geliefert, BKM als Bogen. Selbstlaminierende Wickeletiketten sind ideal zum Kennzeichnen von Leitungen, Kabeln und Rohren.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Von Hand beschriftbar
  • Schützt gedruckte Angaben vor Chemikalien und häufiger Handhabung
  • TKM im praktischen Heftformat für die Tasche
  • Ausgelegt für Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln, Salzen, Alkalis und Wasser

Betriebstemperaturbereich

–30 °C bis 120 °C

Etikettendicke

80 μm

Klebemittel

Selbstklebender, dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Genehmigungen

FTM 1

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-056

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettenhöhe (mm) 15, 25

  • Etikettenhöhe (in) .06, 1

  • Etikettentyp  Selbstlaminierend

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite  25 mm [ 1 in ]

  • Produkthöhe (mm) 50, 75, 150, 230

  • Produkthöhe (in) 2, 3, 6, 9

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 8 – 15.9, 8 – 39.8, 8 – 65.3, 4.8 – 11.1

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .188 – .439, .313 – 1.567, .313 – 2.57, .313 – .627

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -30 – 120 °C [ -22 – 248 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  3

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 80

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Heft

  • Verpackungsmenge  30, 60, 90

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T546

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.