Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TTP ist ein Polyestermaterial für Anwendungen, in denen besonders haltbare Etiketten benötigt werden. Das Produkt nutzt ein Hochleistungs-Polyester mit einem dauerhaften Acrylkleber. Es ist für Thermotransferdrucker geeignet und lässt sich mit Grafiken, Barcodes und Logos bedrucken. TTP-Etiketten sind in unterschiedlichen Farben erhältlich. Standardfarben sind Weiß und Transparent. Typische Anwendungen sind Konsolenetiketten, Abziehbilder sowie Kennzeichnungs- und Typenschilder für Geräte und Ausrüstung.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Gebrauch im Innenraum von Flugzeugen, zum Beispiel für Bordunterhaltung und Deckinstrumentierung
  • Besonders vielseitiges Etikett, geeignet für Abziehbilder, Namensplaketten, Konsolenbeschriftung; auch zum Überlaminieren verwendbar

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis +150 oC

Etikettendicke

72 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM-D-3330
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL-P-38477A
  • UL94 VTM-2
  • A-A-59485

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-031

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Blankoetiketten, Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig, Gelb, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 76.2, 101.6, 152.4, 254

  • Produktbreite (in) 3, 4, 6, 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1

  • Etikettausführung  Endlos

  • Länge der Etikettrollen  30.5 m [ 100 ft ]

  • Etikettendicke (Micron) 72

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T7899

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten