Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

TTVF ist eine luft- und raumfahrttaugliche Polyvinylfluorid-Folie für Thermotransfer-Farbdrucker, die speziell für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln ausgelegt ist und zum Umwickeln oder als Fähnchen eingesetzt werden kann. Sie ist ideal geeignet für unterschiedliche Umgebungen mit hoher chemischer Belastung, insbesondere in der Luft- und Raumfahrt sowie militärischen Anwendungen und überall dort, wo Nichtzündfähigkeit und selbstlöschende Eigenschaften unabdingbar sind. Das Produkt erfüllt alle Anforderungen gemäß BMS 13-47 Klasse 3 und DMS 2359, die Maßstäbe für selbstklebende Wickeletiketten in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, gebräuchlichen Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln auf Ölbasis
  • Wickel- und Fähnchenkonfiguration möglich
  • Selbstlöschend
  • Hervorragende Farbaufnahme
  • Hohe Alterungsbeständigkeit

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 107 oC

Etikettendicke

85 μm

Klebstoff

Selbstklebender, dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL-M-87958
  • MIL-STD-833C
  • AS-81531
  • ASTM 3611
  • ASTM D1000-76
  • UL94 VTM-1
  • BMS 13-47
  • DMS 2359
  • BACT 19

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-3300-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-005

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Blankoetiketten, Kennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb, Rot, Weiß

  • Primärproduktmaterial  Polyvinylfluorid (PVF)

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 12.7, 16.51, 19.05, 25.4, 31.8, 38.1, 40.64, 50.8, 76.2, 101.6, 152.4

  • Produktbreite (in) .5, .65, .75, 1, 1.25, 1.5, 1.6, 2, 3, 4, 6

  • Produkthöhe (mm) 5.1, 6.4, 10.2, 38.1, 73.7, 200.7

  • Produkthöhe (in) .2, .25, .4, 1.5, 2.9, 7.9

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 4

  • Etikettausführung  Die-Cut, Endlos

  • Länge der Etikettrollen (m) 30.48, 54.86

  • Länge der Etikettrollen (ft) 100, 179.98

  • Etikettendicke (Micron) 85

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1, 1000, 2500, 10000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-T7899A

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.