Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Nicht bedruckbare, luft- und raumfahrttaugliche, transparente Polyvinylfluorid-Folie zum Überlaminieren als zusätzlicher Schutz für Etiketten, wenn UV-Lichtbe-ständigkeit und Wetterschutz erforderlich sind. VF ist eine nicht bedruckbare, luft- und raumfahrttaugliche, transparente Polyvinylfluorid-Folie zum Überlaminieren als zusätzlicher Schutz für Etiketten, wenn UV-Lichtbeständigkeit und Wetterschutz erforderlich sind. Bietet zusätzlichen Schutz gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln, Abrieb, Hitze und Feuchtigkeit.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Nicht bedruckbar
  • Selbstlöschend nach UL94 VTM-1
  • Exzellente Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige und flexible Oberflächen
  • Beständigkeit gegenüber Wasser, Öl, Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln
  • Ideal für Umgebungen mit hohen mechanischen und chemischen Belastungen, in denen UV- und Wetterbeständigkeit benötigt werden
  • Ausgelegt als Überlaminierung für weitere Produkte

Betriebstemperaturbereich

–40 °C bis +107 °C

Etikettendicke

45 μm

Klebemittel

Dauerhafter, selbstklebender Acrylkleber

Spezifikationen und Genehmigungen

  • ASTM D1000-76
  • MIL STD 833C
  • MIL M 87958
  • UL94 VTM-1
  • BMS 13-47

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-006

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Kennzeichnung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Primärproduktmaterial  Polyvinylfluorid (PVF)

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 3, 69.9

  • Produktbreite (in) 2.75, 76.2

  • Produkthöhe (mm) 25.4, 50.8

  • Produkthöhe (in) 1, 2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 107 °C [ -40 – 225 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettendicke (Micron) 45

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  2500, 5000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter druckempfindlicher Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-V649

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten