Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

WPCR ist ein mattweißes chemikalienbeständiges Etikett für Thermotransferdrucker mit einem dauerhaften Acrylkleber. Dank einer chemikalienbeständigen Deckschicht, die den Thermotransferdruck „einschließt“, ist die Kennzeichnung selbst in anspruchsvollsten Umgebungen immer gut lesbar. Die chemikalienbeständige matte Deckschicht sorgt für eine ausgezeichnete Hitze- und Formbeständigkeit. WPCR ist ideal für Barcodeanwendungen, die Kennzeichnung von Leiterplatten und Komponenten sowie allgemeine Kennzeichnungen geeignet, bei denen ein besonders robustes weißes Etikett benötigt wird. Beständig gegenüber diversen Chemikalien und Lösungsmitteln unter Beibehaltung der Druckqualität. WPCR-Etiketten mit ihrem aggressiven dauerhaften Acrylkleber und ihrer hohen Klebekraft und Scherfestigkeit eignen sich für zahlreiche Anwendungen mit niedriger Oberflächenenergie, wie etwa Typenschilder, Racks und Schalttafeln oder die Kennzeichnung von elektronischen Geräten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
  • Mechanisch belastbar
  • Die spezielle Deckschicht schließt den Thermotransferdruck ein, ohne dass zusätzlich laminiert werden muss.
  • Ausgezeichnete Formbeständigkeit bei hohen Temperaturen
  • Ideal für den Gebrauch auf Typenschildern, Racks und Schalttafeln

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 135 oC

Etikettendicke

90 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • ASTM D 903
  • ASTM D 2979
  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL-M-81531

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: TE3112 / TE3124
Farbband: 1966-RIBBON
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-301

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur