Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

WV ist eine flexible weiße Vinylfolie für Thermotransferdrucker mit einem dauerhaften Acrylkleber. Das Produkt bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige oder flexible Oberflächen. Es eignet sich ideal für die Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln, einschließlich Flachbandkabeln, die einer wiederholten Biegebelastung ausgesetzt sind. WV ist beständig gegenüber Öl, leichten Lösungsmitteln und Wasser.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Ideal für allgemeine Kennzeichnungsanwendungen
  • Beständig gegenüber Öl, leichten Lösungsmitteln und Wasser
  • Der Klebstoff haftet an den meisten Substraten, darunter lackierte Metalle sowie Kunststoff mit niedriger Oberflächenenergie, wie etwa Polyethylen.
  • WV bietet eine ausgezeichnete Anpassungsfähigkeit an runde, unregelmäßige oder flexible Oberflächen, die einer wiederholten Biegebelastung ausgesetzt sind.

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 80 oC

Etikettendicke

75 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber mit hoher Klebekraft

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-090

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Weiß

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 8.9, 16.5, 17.8, 22.9, 25.4, 31.8, 38.1, 44.5, 50.8, 61, 69.9, 76.2, 101.6

  • Produktbreite (in) .35, .65, .7, .9, 1, 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.4, 2.75, 3, 4

  • Produkthöhe (mm) 4.7, 5.1, 6.4, 9.5, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1, 41.9, 44.5, 50.8, 63.5

  • Produkthöhe (in) .185, .2, .25, .374, .38, .4, .5, .75, 1, 1.5, 1.65, 1.75, 2, 2.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4, 5

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 15.8, 27.6, 31.66, 37.75, 39.75, 42.33, 51.87, 55.5, 56.33, 63.5, 79.5, 95, 95.2, 95.33, 103.25, 113.75, 116.5, 133.35, 135, 143, 166.75

  • Länge der Etikettrollen (ft) 51.83, 90.55, 103.87, 123.85, 130.41, 138.87, 170.17, 182.08, 184.8, 208.33, 260.82, 311.67, 312.33, 312.76, 338.74, 373.19, 382.21, 437.5, 442.91, 469.16, 547.08

  • Etikettendicke (Micron) 75

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  2000, 2500, 5000, 10000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhafter stark haftender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-W969

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten