Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Spitze des Fühlers muss in Kontakt mit der Prozessflüssigkeit bleiben, um eine korrekte Temperaturmessung zu erhalten. Die mit den Fühlerdesigns verknüpften Anschlussstücke sind von der Montagetechnik abhängig, die Ihre Anwendung erfordert. Diese Sensoren können in vielen unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt werden. Sensoren eignen sich ideal für Tauchverfahren.
 

Leistungsmerkmale

  • Hülsenausführungen: Edelstahl
  • Thermoelementtypen in J, K, T, E erhältlich
  • Geerdete oder ungeerdete Abzweigausführung
  • Hülsendurchmesser: 0,125 Zoll, 0,188 Zoll, 0,250 Zoll
  • Fehlergrenzen (Genauigkeit): Standard-Fehlergrenzen, spezielle Fehlergrenzen

Anwendungen

Leistungsspezifikationen

Temperaturbereich: –50 °C bis 250 °C (–58 °F bis 482 °F)

Nenndruck: 1.500 PSI

Isolationswiderstand: 1.000 Megaohm bei 500 V für die Drähte zum Gehäuse

Schwingung: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.

Stöße: Hält einem Sinuswellenspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.

Spezifikationen für die Temperaturgenauigkeit von Thermoelementen

Fehlergrenzen

Typ Temperaturbereich Standardmäßige Fehlergrenzen Spezielle Fehlergrenzen
T –200 °C bis 0 °C  ±1 °C oder 1,5 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 350 °C ±1 °C oder 0,75 % ±0,5 °C oder 0,4 %
J 0 °C bis 750 °C ±2,2 °C oder 0,75 % ±1,1 °C oder 0,4 %
E –200 °C bis 0 °C ±1,7 °C oder 1 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 900 °C ±1,7 °C oder 0,5 % ±1 °C oder 0,4 %
K –200 °C bis 0 °C ±2,2 °C oder 2 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 1.250 °C ±2,2 °C oder 0,75 % ±1,1 °C oder 0,4 %
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E, J, K, T

  • Sensorgehäuse  Edelstahlsonde

Verwendungsbedingungen

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Spezielle Fehlergrenzwerte, Standardgrenzwerte/±1 °C

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet, Ungeerdet

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0002

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.