Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dies ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern. Dies ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern. Diese Fühler werden in eine Öffnung des Lagergehäuses eingeführt und in Elektromotoren sowie in Generatoren für die kontinuierliche Messung der Lagertemperatur verwendet. Lagersensoren können mit einem gegen Flüssigkeiten abgedichteten, einstellbaren federbelasteten Halter für die passende Beanspruchung in einem beliebig tiefen Loch verwendet werden, um den Kontakt mit der Lagerfläche beizubehalten.

Leistungsmerkmale

  • Hülsenausführungen: Edelstahl, isolierter Edelstahl, isoliertes Epoxydglas, Kupferspitze
  • Thermoelement-Typen: J, K, T, E
  • Verbindungsarten: Geerdet oder ungeerdet
  • Hülsendurchmesser: 0,188 Zoll, 0,250 Zoll, 0,215 Zoll

Leistungsspezifikationen

Isolationswiderstand: 1.000 Megaohm bei 500 V für die Drähte zum Gehäuse

Schwingung: Hält 5 bis 500 Hz bei einem Spitzenwert von 3 g für 3 Stunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 10.

Stöße: Hält einem Sinuswellenspitzenwert von 50 g während 11 Millisekunden stand. Entspricht ASTM E 644, Abschnitt 11.

Nenndruck:

  • Standard-Edelstahlhülse: 100 PSI (6,9 bar)
  • Isolierte Edelstahlhülse: 100 PSI (6,9 bar)
  • Isolierte Epoxidglashülle: 30 psi (2,1 bar)
  • Halter für Flüssigkeitsdichtung: 50 psi

Spezifikationen für die Temperaturgenauigkeit von Thermoelementen

Fehlergrenzen

Typ Temperaturbereich Standardmäßige Fehlergrenzen Spezielle Fehlergrenzen
T –200 °C bis 0 °C  ±1 °C oder 1,5 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 350 °C ±1 °C oder 0,75 % ±0,5 °C oder 0,4 %
J 0 °C bis 750 °C ±2,2 °C oder 0,75 % ±1,1 °C oder 0,4 %
E –200 °C bis 0 °C ±1,7 °C oder 1 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 900 °C ±1,7 °C oder 0,5 % ±1 °C oder 0,4 %
K –200 °C bis 0 °C ±2,2 °C oder 2 % Nicht ASTM definiert
0 °C bis 1.250 °C ±2,2 °C oder 0,75 % ±1,1 °C oder 0,4 %
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E, J, K, T

  • Sensorgehäuse  Isolierte Edelstahlsonde mit Kupferspitze

Verwendungsbedingungen

  • Fehlergrenze/T-Genauigkeit  Spezielle Fehlergrenzwerte, Standardgrenzwerte/±1 °C

Weitere

  • Verbindungserdung  Geerdet, Ungeerdet

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0008

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.