Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Ein positiver Kontakt kann die Reaktionszeit des Sensors verkürzen und eine gleichmäßigere Temperaturmessung ermöglichen.  Unsere Thermoelement-Sensoren mit Crimp-Doppelgewinde und Sechskantanschluss sind in der Regel für den Einsatz mit Tauchhülsen ausgelegt, können aber auch in jeder beliebigen Anwendung eingesetzt werden, bei denen der Federdruck erforderlich ist. Das Anschlussstück mit Doppelgewinde ermöglicht zudem den Gebrauch eines Verbindungskopfs. 

Vorteile

  • Ideal für Tauchhülsen-Anwendungen
  • 1/2" x 1/2"-NVT-Schraubanschluss
  • Verschiedene Konfigurationen
  • Edelstahl-Gehäuse
  • Kundenspezifische Designs, verfügbar mit: Verbindungsköpfen und/oder Gebern
  • Verbindungstypen, ein- und zweifach: J, K, T, E (geerdet oder ungeerdet)
  • Hülsendurchmesser: standardmäßig 0,250 Zoll
  • Führungsdraht-/Kabeloptionen
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Thermoelement-Typ  E, J, K, T

  • Leitung/Hüllen-Typ  TFE massiv

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TCS0027

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten