• Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Mehrdrähtig

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Stecker

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Steckverbinder-Außengehäusegröße  09

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  9

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Kontaktoptionen  Installed

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Vorkonfektionierte schwebende Leitungen

Montage und Anschlusstechnik

  • Montagehardware  Keine Hardware

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Aluminium

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .64 mm [ .025 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TMN-N09PC

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.