Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drehmomentsensor – Typ
Kontaktlose Drehmomentsensoren
Elektrische Kennwerte
-
Endbereich (Nm)
.02 – 20000
-
Endbereich (lbf)
.015 – 16000
-
Versorgungsspannung: (VDC)
12
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
0 – 60 °C [ 32 – 140 °F ]
-
Genauigkeit (% of FS)
±,1
Betrieb/Anwendung
-
Drehzahl (RPM)
4000 – 20000
-
Ausgangssignal-Typ
±10 V
Weitere
-
Kraftrichtung
Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-TOR0004