Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die FCA7300 Lenkradsensoren sind für Fahrzeugprüfungen konzipiert und bieten eine umfassende Messung.  Diese Generation von Wandlern verfügt über zahlreiche technologische Funktionen, wie z. B.: 

  • Winkelrückstellung, Drehmomentkalibrierung
  • Start-Triggersignal an das Datenfernerfassungssystem
  • Optische Coder-Verarbeitung, um den Bedarf an externer TTL-Elektronik zu vermeiden 
  • Fünf simultane analoge Ausgangssignale
  • Unterdrückung des Einflusses der Lagerreibung auf das Drehmoment, was eine hohe Genauigkeit bei Messungen mit niedrigem Drehmoment ermöglicht
  • Das flache Design behält die gleichen Fahrbedingungen wie bei Standard-Lenkrädern bei
  • Die Sensorbaugruppe kann durch optionale Flansche einfach an jedem Straßenfahrzeug montiert werden

Produkteigenschaften

  • Integrierte Shunt-Kalibrierungsfunktion
  • Universal – mit allen Straßenfahrzeugen kompatibel
  • Schnelle Montage über Befestigungsadapter
  • 10x FS Drehmoment-Überlastschutz
  • Erstklassige Genauigkeit
  • Geringe Montagetiefe
  • Optischer Kodierer mit 3.000 Punkten für die Winkel-/Geschwindigkeitsmessung
  • Winkel-/Geschwindigkeitssignale werden intern verarbeitet, um analoge Ausgangssignale zu erzeugen
  • Funktion zum Auslösen der Ferndatenerfassung
  • Keine externe TTL-Elektronik erforderlich
  • Optional einstellbare Lenkanschläge erhältlich (selbsteinklappend für mehr Sicherheit)

Anwendungen

  • Design und Prüfung von Fahrzeugen
  • Prüfung der Wartung von Lastwagen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehmomentsensor – Typ  Automobil-Drehmomentsensoren

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Nm) 4, 15, 20, 25, 30, 40, 150, 200, 250

  • Endbereich (lbf) 12, 16, 20, 24, 32, 120, 160, 200, 3,2

  • Versorgungsspannung: (VDC) 10 – 28

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Genauigkeit (% of FS) ±,15

Betrieb/Anwendung

  • Drehzahl (RPM) 180

  • Ausgangssignal-Typ  ±10 V

Weitere

  • Kraftrichtung  Gegen den Uhrzeigersinn, Im Uhrzeigersinn

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TOR0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten