Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Einwandig

Konfigurationsmerkmale

  • Leiteranzahl  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Leitungsfarbe (Basis)  Rot, Schwarz

  • Draht und Kabel – Isoliermaterial  Flexibles Polyolefin

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Leitermaterial  Verzinntes Kupfer, Zinnbeschichtetes Kupfer

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 5.2, 12,5

  • Kabelaußendurchmesser (in) .205, 0,492

  • Leiterdurchmesserbereich  3,6 mm [ 0,142 in ]

  • Drahtgröße (mm²) 6, 25

Verwendungsbedingungen

  • Kabeltyp  Leistung, TR16

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-55 – 125

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TR-CABLE

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten