Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Herzstück des Sensors ist ein Dual-Die-IC mit 3D-Hall-Technologie. Ein Dauermagnet, der am beweglichen Teil befestigt ist, erzeugt ein stabiles Magnetfeld. Der Sensor erfasst den Weg oder Winkel des Zielmagneten, indem er die magnetische Flussdichte (Magnitude) auf mehreren Achsen erfasst, die dann in Ausgangspositionssignal(e) umgewandelt werden. Die beiden komplementären Ausgänge sind unabhängig und stammen von getrennten und isolierten Siliziumchips, den so genannten Dual Die. Dieser Plattformsensor ist für den Einsatz in rauen Automobilumgebungen konzipiert, z. B. für Anwendungen im Antriebsstrang mit hohen Anforderungen an Temperatur, Schwingungen, Schock und Abdichtung.

Eigenschaften und Vorteile

T40-Plattformpositionssensor

  • Berührungsloses Erfassen linearer Bewegungen (Winkelabtastung verfügbar)
  • Robust in rauen Umgebungen: Schwingungen, Stöße, Betriebstemperatur bis +150 °C
  • PWM-Schnittstelle (analog oder SENT ebenfalls möglich)
  • Flexibilität in Funktionalität und Kommunikationsprotokoll durch Programmierung
  • Kleine Geometrie
  • Vollständig redundanter Sensor
Horizontale Leiste

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Bei TE wissen wir, welche entscheidende Rolle präzise und qualitativ hochwertige Sensoren in der Automobiltechnik spielen. Unsere Lösungen, die durch fortschrittliches technisches Know-how und branchenspezifisches Anwendungswissen entwickelt werden, erfüllen die anspruchsvollsten technischen Anforderungen. Weltweit sorgen wir für einen reaktionsschnellen Service und eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Sie suchen Sensoren, die Leistung und Zuverlässigkeit in sich vereinen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Unser Team freut sich darauf, mit Ihnen zu besprechen, wie wir mit unseren maßgeschneiderten Sensorlösungen zum Erfolg Ihres nächsten Projekts beitragen können. 




Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Lineare Position, Winkelposition

  • Kfz-Sensor-Technologie  3D-Hall

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 150

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  Bremsen & Sicherheit, Chassis, Getriebe, Lenkung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRS0018

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten