Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Plattformdrehzahlsensoren von TE Connectivity sind berührungslose Sensoren, die die Eingangs- oder Ausgangsdrehzahl eines Getrieberads messen. Die Technologie basiert auf einem Hall/GMR-Sensor mit integriertem Magneten zur Erfassung von Drehzahl und Drehrichtung eines ferromagnetischen Getrieberads. Es sind verschiedene Längen und Steckverbinderformen erhältlich. Um den aktuellen Marktanforderungen an die funktionale Sicherheit  gerecht zu werden, sind diese Sensoren mit den neuesten IC-Generationen bis ASIL B qualifiziert. Unsere Plattformsensoren sind für den Einsatz in rauen Automobil- und Nutzfahrzeugumgebungen konzipiert, z. B. für Anwendungen im Antriebsstrang mit hohen Anforderungen an Temperatur, Schwingungen, Schock und Abdichtung.

Produkthighlights

  • Ausgelöst durch ferromagnetisches Getrieberad
  • Stromschnittstelle mit Richtungserkennung
  • IP6K9K abgedichtete Steckverbinderschnittstelle
  • Robust in rauen Umgebungen

Eigenschaften und Vorteile

  • Kontaktloser Drehzahlsensor
  • Verschiedene Formoptionen verfügbar
  • Funktionale Sicherheit zertifiziert nach ASIL B
  • Diagnosemöglichkeit dank Zweileiter-Schnittstelle
  • Entwickelt für raue Umgebungen, in denen Schwingungen und Stöße auftreten
  • Betriebstemperatur bis zu +140 °C
Horizontale Leiste

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

Wir bei TE wissen, welche entscheidende Rolle präzise und qualitativ hochwertige Sensoren in der Automobiltechnik spielen. Unsere Lösungen, die durch fortschrittliches technisches Know-how und branchenspezifisches Anwendungswissen entwickelt werden, erfüllen die anspruchsvollsten technischen Anforderungen. Weltweit sorgen wir für einen reaktionsschnellen Service und eine nahtlose Integration in Ihre bestehenden Systeme. Sie suchen Sensoren, die Leistung und Zuverlässigkeit in sich vereinen? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Unser Team freut sich darauf, mit Ihnen zu besprechen, wie wir mit unseren maßgeschneiderten Sensorlösungen zum Erfolg Ihres nächsten Projekts beitragen können. 




Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Betrieb/Anwendung

  • Funktionsbereich  Bremsen & Sicherheit, eMotor, Getriebe

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Automotive

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TRS0027

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten