Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieses Gerät vereint die herausragende Linearität und Auflösung eines Kunststoffhybrid-Potenziometers mit einem 4- bis 20-mA-Ausgangssignal. Darüber hinaus sind Spanne und Nullpunkt über Zugangsöffnungen im Gehäuse einstellbar. Dieser innovative Sensor von Celesco ist für die Einhaltung der NEMA-4- und IP67-Standards ausgelegt und steht mit vollständigen Hubbereichen von 1/4 bis 50 Umdrehungen zur Verfügung.

VORTEILE

  • Drehpositionssensor für die Industrie 
  • Absolute Drehposition für bis zu 50 Umdrehungen 
  • Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl 
  • IP68/NEMA 6
  • Zertifizierung für Gefahrenbereiche 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Industriegehäuse

  • Schnittstellen-Signaltyp  Analog

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Stecker MIL

Elektrische Kennwerte

  • Analogschnittstelle – Strom (mA) 4 – 20

  • Versorgungsspannung: (VDC) 10 – 30

Sonstige Eigenschaften

  • Produktausrichtung  Horizontal

Abmessungen

  • Auflösung (°) bis zu +/-.01

  • Messbereiche (°) 0 – 105, 0 – 45

  • Gehäusebreite (mm) Bis zu 120

  • Genauigkeit (°) Bis zu +/- 0,1

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Messprinzip  Potenziometer

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Messachsen  Einzelachse

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TSI0017

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten