Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere TSJ Verbindungsmuffen sind einfach zu montieren. Sie sind eine Komponente unserer Kabelgarniturenan – seit mehr als 60 Jahren für unsere Erfahrung, Zuverlässigkeit und Qualität bekannt. Transparente steife Muffenaußengehäuse aus Polystyrol mit hoher Stoßfestigkeit bieten großzügige Verbindungsabmessungen und ermöglichen eine einfache Überprüfung der Anschlusspositionierung und des Füllens mit Gießharz. Die Muffenaußengehäuse werden komplett mit vorab angebrachten Abdichtungsstreifen aus Schaumstoff, Befestigungsclips und Abdichtungsband geliefert. Das Füllen der Verbindungsmuffe wird dank eines bequemen Fülltrichters und der Abdichtungskappe erleichtert. Alle Muffen werden mit einer Reihe von B&H Schraubverbindern geliefert. Diese Schraubverbinder haben eine geformte Isolierummantelung, die eine zuverlässige und robuste Isolierung ermöglicht. Diese verkürzt auch die Montagezeit und macht die Arbeit unter Spannung einfacher und sicherer.

Für Anwendungen über 70 mm2 verfügen die Kits über abscherkontrollierte Schraubverbinder, die sich für mehrlitzige, eindrähtige, sektorielle Leiter oder Rundleiter eignen.

Komponenten für armierte Verbindungen sind im Lieferumfang des Kits enthalten. Die Durchgangsverbindung ist ein isolierter flexibler Leiter mit Kurzschlussfestigkeit, der sich für sicherungselementgeschützte Schaltungen eignet. Die Muffen werden mit einem qualifizierten und bewährten Gießharz gefüllt, optional entweder mit zweiteiligem Polyurethangießharz oder mit umweltfreundlichem Guroflex-N™. Jede Option wird in flexiblen Folienbeuteln zum einfachen Mischen und Ausgießen geliefert. Die Gießharzkits haben eine Haltbarkeit von 2 Jahren. Jedes Muffenkit enthält eindeutige und detaillierte Montageanweisungen. Die einzelnen Komponenten des Kits sind durch die robuste Verpackungsbox mit eindeutiger Kennzeichnung gut geschützt.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Eine umfassende Reihe an Gießharz-Verbindungsmuffen und Abzweigmuffen für armierte Niederspannungsstromkabel mit Leitergrößen von bis zu 400 mm2
  • Aufgrund der großzügigen Abmessungen für moderne Schraubverbinder kein Spezialmontagewerkzeug erforderlich
  • Gewährleistung von Isolierung, Abdichtung und mechanischem Schutz der fertigen Muffe durch Lieferung des Gießharzes im Kit in einem Doppelkammerbeutel
  • Transparente steife Muffenaußengehäuse als Montagehilfe
  • Komponenten für armierte kontinuierliche Verbindungen im Lieferumfang jedes Kits enthalten
  • Nach nationalen und internationalen Leistungsstandards qualifiziert
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Abzweiggeometrie  Y

  • Füllstoff  Polyurethen-Gießharz, PowerGel, PU RAPID 4300B/GUROFLEX

  • Materialsystem  Zweiteiliges Polyurethan

  • Lebensdauer  3 Jahre, Unbegrenzt

  • Gehäusedichtung  Clip

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Kabelabdichtungsmethode  Schaum

  • Kabelmuffentyp  Klemme, Mechanische Eigenschaften

  • Füllpackung (D/C)  Doppelkammerbeutel

  • Montagetechnik  Gießharz

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Abzweigmuffe, Endkappe, Gelmuffe für Niederspannung, Inline-Kabelmuffe, Klemmverbinder, Linkbox, Übergangskasten

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bleihülse, Kupferleitung, Niederspannung – verschiedene

  • Schließmethode  Klammer

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigdrähte (max.)  1, 0

  • Anzahl der Adern  1, 4

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, 0,6/1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Orange, Schwarz, Transparent

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Isoliermaterial  Plastic, XLPE/EPR

Montage und Anschlusstechnik

  • Mechanische Verstärkung  Kabelbinder

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Nein, SWA

Abmessungen

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (max.) (mm²) 6, 16, 35, 70, 120, 185, 300

  • Höhe (insalliert) (mm) 40, 57, 150, 190, 600

  • Breite (installiert) (mm) 45, 50, 410, 500, 518, 820

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (min.) (mm) 5, 10

  • Länge (installiert) (mm) 115, 230, 300, 894, 1053, 1090, 1219, 1231, 1996, 2143, 2175, 2288

  • Kabelverbindungstyp  Schraubtechnik

  • Volumen des Füllmaterials (l) 12, 18.9, 30, 41.72, 46.2, 46.94, 83.44, 93.88

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Abzweig (min.) (mm²) 35, 95

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 35, 300, 16 – 25, 70 – 95, 185 – 240, 70 – 300, 120 – 150, 95 – 300, 16 – 35, 185 – 300, 6 – 10

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 350 – 500

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 4, 35, 70, 300

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 16, 25, 35, 50, 70, 95, 185, 300

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 17, 23

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393, ENA TS 09 23 Ausgabe 2

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton, Pallet, Polybag im Hauptkarton, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 12

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich und Erdverlegungen, Erdungsverbindung zu Übergangsmuffen, Flexible Endkappe für Gefäßende, Freileitungs-Endverschlussbefestigung, Muffen und Verbinder, Niederspannungs-Erdungsboxklemmenverbindung, Stromkabel

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-TSJ

Literatur