• Einsteckkraft  Normal

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite  4.75 mm [ .187 in ]

  • Steckzungendicke (mm) .51, .81

  • Steckzungendicke (in) .02, .032

  • Kabelschuhausrichtung  Fahne

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Crimptyp  F-Crimp, Tab-Lok

  • Hülsentyp  Open

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Vertiefung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.79 – 3.81, 1.52 – 2.8, 2.79 – 4.06

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .06 – .11, .11 – .16, .11 – .15

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .33, .36

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .013, .014

  • Produktlänge (mm) 23.11, 23.16

  • Produktlänge (in) .909, .91

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 14, 22 – 18

  • Drahtgröße (mm²) .82 – 2.08, .32 – .82

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0, UL 94V-2

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  2200, 2400

  • Verpackungsmethode  Streifen/Rolle

Weitere

  • Hülsenfarbe  Naturbelassen, Weiß

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-UL8-187

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.